Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Strumentazione di processo per l'industria dello zucchero

Tecnologie di misura innovative, robuste e facili da pulire durante la produzione e la manutenzione

Dispositivi per l'evaporazione nella produzione dello zucchero

La produzione dello zucchero è un'attività sensibile ai costi. Una strumentazione di processo robusta, durevole e di alta qualità è della massima importanza perché aumenta le prestazioni della produzione e assicura una qualità costante. I processi possono essere ottimizzati senza compromettere la qualità del prodotto. Tecnologie di misura facili da pulire, affidabili e innovative garantiscono un'elevata disponibilità dell'impianto e riducono il rischio di danni alle attrezzature durante la manutenzione.

Fatti principali

182

milioni di tonnellate di zucchero

sono state prodotte in tutto il mondo nella campagna 2020/2021. L'80% dello zucchero mondiale è prodotto dalla canna da zucchero e il restante 20% proviene dalle barbabietole da zucchero. Un totale di oltre 120 paesi producono zucchero. Fonte: www.investopedia.com

Processo di evaporazione in uno zuccherificio ©Schweizer Zucker
Approfondimenti

Misura del livello nel processo di evaporazione

Una delle applicazioni più impegnative nella produzione dello zucchero è la misura di livello nell'evaporatore. Un basso livello del succo chiarificato può danneggiare un intero lotto e causare un'interruzione non programmata.

La nostra expertise nel settore

La tecnologia radar montata in un sistema di bypass assicura un monitoraggio del livello robusto, stabile e affidabile.

  • Ottimizzate la misura di livello nel processo di evaporazione, per esempio con il nostro radar Micropilot FMR60.
Misura della pressione differenziale Deltabar FMD71 ©Schweizer Zucker
Approfondimenti

Ottimizzate la vostra misura della pressione differenziale

Gli ambienti di produzione difficili e i processi di pulizia danneggiano spesso il sistema di pressione differenziale negli evaporatori.

La nostra expertise nel settore

Il nostro innovativo dispositivo elettronico di pressione differenziale è un'affidabile alternativa a sistemi tradizionali.

  • Massima robustezza abbinata a resistenza all'abrasione e tenuta al vuoto grazie alla cella ceramica di Deltabar FMD71. Inoltre, Deltabar offre un'installazione più rapida, manutenzione e tempi di fermo impianto ridotti, oltre a necessità di parti di ricambi al minimo.
Processo di cristallizzazione nel processo di produzione dello zucchero ©Schweizer Zucker
Approfondimenti

Mantenere la misura del pH entro i limiti di sicurezza

L'intervallo di pH ottimale nel processo di cristallizzazione è compreso tra 6,5 e 7,0, per garantire prodotti finali di alta qualità. A causa della bassa forza ionica dell'acqua miscelata con lo zucchero, non è possibile utilizzare un elettrodo di vetro.

La nostra expertise nel settore

Consigliamo i nostri sensori digitali in ISFET o enamel, privi di parti in vetro, combinati con la tecnologia Memosens.

  • Identificare il potenziale di utilizzo del nostro sensore digitale di pH privo di parti in vetro CPS77E con elettrodo in ISFET.
  • Beneficiate di una stabilità a lungo termine e di una manutenzione minima utilizzando Ceramax CPS341D, il sensore digitale di pH non in vetro con elettrodo in enamel.
  • Aumentate la sicurezza del processo e semplificate la movimentazione grazie alla tecnologia digitale tecnologia digitale Memosens.
Processo di evaporazione nella produzione dello zucchero ©Schweizer Zucker
Approfondimenti

Concentrazione Brix al massimo livello

Lo sciroppo viene prodotto in fase di evaporazione con circa 65° Brix. Risultati affidabili e precisi al momento giusto sono fondamentali.

La nostra expertise nel settore

Oltre al compito principale di misurare la portata massica e la densità, il Promass esegue anche una misura in linea della concentrazione Brix con un alto grado di precisione. Inoltre, Promass fornisce notifiche diagnostiche chiare e standardizzate utilizzando Heartbeat Technology di Endress+Hauser, che consente la manutenzione predittiva, fornendo al contempo la prova dell'affidabilità operativa e della sicurezza del processo.

  • Scoprite i vantaggi dei misuratori di portata massica Coriolis di Endress+Hauser.
  • Analizzare il potenziale della Heartbeat Technology relativa alla manutenzione predittiva.

Vantaggi

Come produttore di zucchero, dovete ridurre al minimo i tempi morti o altri rischi durante il processo di produzione. Per questo motivo, avete bisogno di un partner affidabile al vostro fianco. I nostri esperti ingegneri industriali e applicativi possono aiutarvi a ottimizzare i vostri processi e a migliorare la disponibilità dell'impianto.

Fatti principali

24/7

produzione senza interruzioni.

Fatti principali

NO

guasti o strumenti danneggiati durante la produzione e la manutenzione.

Fatti principali

Oltre 1000

Installazione degli strumenti di processo Endress+Hauser in tutti gli stabilimenti di zucchero per migliorare la disponibilità del vostro impianto.

Punto da ricordare

La nostra offerta

Endress+Hauser offre una gamma completa di strumenti approvati analitici e per la misura di portata, livello, temperatura e pressione, per risolvere le sfide che il complesso settore della produzione dello zucchero pone. I nostri strumenti sono progettati e realizzati per resistere ai processi di pulizia durante i periodi di manutenzione e in processi di produzione gravosi.

  • Qualità costante del prodotto
  • Parametri di elaborazione stabili (Brix, ecc.)
  • Sicurezza per la vostra base installata come i misuratori di portata o altri dispositivi rilevanti per il processo
  • Fermi di produzione ridotti

Note finali

Articoli correlati

Scoprite altri articoli interessanti