I produttori di oli commestibili devono far fronte a sfide sempre più impegnative imposte dai bassi margini, dalla fluttuazione della qualità delle materie prime e dal cambiamento delle abitudini dei consumatori. Il miglioramento delle prestazioni di produzione e la riduzione dei costi operativi impongono la necessità di una tecnologia di misura innovativa. Attraverso un'ottimizzazione mirata e costante del processo di raffinazione, i responsabili d'impianto possono ridurre al minimo i tempi di inattività e gli scarti, aumentando il valore aggiunto dei loro sistemi, il tutto senza sacrificare la qualità del prodotto.
Fatti principali
218
milioni di tonnellate
di oli alimentari sono stati prodotti in tutto il mondo nell'anno di raccolta 2022/2023. Fonte: www.statista.com La giusta tecnologia di misura nel processo, unita all'uso efficiente delle risorse, assicura costi operativi inferiori e una migliore disponibilità del sistema.
Conoscenza del processo
Scoprite di più sulle modalità di ottimizzazione della raffinazione di oli commestibili attraverso tutti i processi

Consegna delle materie prime
Il monitoraggio della quantità e della qualità delle materie prime inizia dal punto di consegna.
La nostra expertise nel settore
I nostri strumenti di misura basati su radar monitorano continuamente e con precisione il livello di riempimento nei serbatoi di stoccaggio e nei sili, indipendentemente dal fatto che la materia prima venga fornita in forma solida o liquida.
- Affidatevi a Micropilot FMR67 con tecnologia a 80GHz per le massime esigenze nella misura di livello dei solidi in pezzatura.
- Micropilot FMR62per la misura di livello in liquidi aggressivi o in applicazioni con requisiti igienici.
- Riducete i costi di inventario e aumentate la produttività con una completa visibilità dell'inventario grazie alla nostra soluzioni di Inventory Management
Vantaggi
In qualità di produttore di oli commestibili, si deve far fronte a una costante pressione per conservare le risorse e ridurre i tempi di inattività, massimizzando al contempo la produttività. Ecco perché è indispensabile un partner affidabile. Il nostro esperto team di specialisti del settore può offrire assistenza nella selezione della giusta tecnologia di misura per tutti i parametri di processo critici, consentendo di garantire contemporaneamente sicurezza e qualità del prodotto.
Fatti principali
100%
affidabilità della misura grazie alla taratura garantita dai nostri specialisti dell'assistenza a livello globale
Fatti principali
UN
partner affidabile con competenza applicativa, industriale e di processo nella produzione di oli commestibili
Fatti principali
24/7
disponibilità del sistema senza interruzioni o tempi di inattività
Ecco cosa vi offriamo:
Endress+Hauser offre una gamma completa di tecnologie di misura del processo, affidabili e resistenti, per la produzione di oli commestibili di alta qualità, dalla consegna delle materie prime, alla raffinazione e allo stoccaggio del prodotto finito. Con miglioramenti sostenibili del processo, offriamo supporto al fine di evitare sprechi e perdite e di ottimizzare le prestazioni del sistema di produzione. I vantaggi della nostra tecnologia:
- Qualità del prodotto garantita e costante
- Riduzione di stimolatori di processo, materiali operativi e additivi
- Consumo ottimizzato dell'energia
- Dati di processo in tempo reale che fungono da base per una manutenzione intelligente