La separazione degli idrocarburi liquidi e dei gas dall'acqua e dai sedimenti è un'operazione difficile. Per ottenere prestazioni ottimali nei processi di separazione del settore Oil&Gas, occorre un monitoraggio estremamente affidabile e accurato di vari parametri, come temperatura, pressione, livello, portata e interfase. La misura di interfase può diventare molto complessa, e richiede know-how e tecnologie applicate. Noi vi offriamo entrambe, per assicurarvi prestazioni ottimali dei processi di separazione.
Fatti principali
2,200
Dollari Statunitensi/ giorno
è l'ammontare giornaliero speso per i demulsionanti
Scoprite come aumentare l'efficienza del processo di separazione
Il processo di separazione del petrolio grezzo
Il processo di separazione: dalle frazioni pesanti alle frazioni medie del petrolio grezzo
Il processo di separazione: dalle frazioni extra-pesanti alle frazioni pesanti del petrolio grezzo
Il processo di separazione delle frazioni leggere del petrolio grezzo

Il processo di separazione del petrolio grezzo

Il processo di separazione: dalle frazioni pesanti alle frazioni medie del petrolio grezzo

Il processo di separazione: dalle frazioni extra-pesanti alle frazioni pesanti del petrolio grezzo

Il processo di separazione delle frazioni leggere del petrolio grezzo

Separazione delle frazioni pesanti ed extra-pesanti del petrolio grezzo*
Le tecnologie di misura tradizionali sono insufficienti nel caso della separazione delle frazioni pesanti ed extra-pesanti del petrolio grezzo, non solo a causa dell'impossibilità di fornire dati di processo completi. Questi sistemi devono anche essere installati all'interno del separatore, il che comporta il rischio di contaminazione.
*Frazioni pesanti: > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Frazioni extra-pesanti: < API 10 (> 1000 kg/m³)
La nostra expertise nel settore
Il sistema di profilazione della densità Gamma di Endress+Hauser è una soluzione ottimale per i processi di separazione delle frazioni pesanti ed extra-pesanti del petrolio grezzo, poiché può essere installato al di fuori del serbatoio.
- Si evitano errori di misura dovuti a contaminazione e depositi
- La continuità del processo di separazione è assicurata
- Riduzione dei costi operativi

Separazione delle frazioni medie del petrolio grezzo*
Durante il processo di separazione delle frazioni medie del petrolio grezzo è necessario misurare accuratamente sia il livello totale che l'interfase, il che è impossibile con un unico strumento. Inoltre, spesso è presente uno strato di emulsione e, se questo supera i 5 cm di profondità, non è possibile utilizzare un misuratore radar a onde guidate di tipo standard per la misura dell'interfase.
*Frazioni medie: API 31.1 - 22.3 (870 - 920 kg/m³)
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser ha sviluppato tecnologie appositamente progettate per risolvere le problematiche tipiche del processo di separazione delle frazioni medie del petrolio grezzo.
- Semplificazione del processo di separazione delle frazioni medie del petrolio grezzo con un unico dispositivo
- Monitoraggio dell'interfase attraverso qualsiasi strato di emulsione con il nostro misuratore multi-parametrico radar ad onde guidate
- Riduzione dei tempi di fermo del processo e dei costi operativi

Separazione delle fasi leggere del petrolio grezzo*
La maggior parte dei separatori che vengono impiegati oggi per separare le frazioni leggere del petrolio grezzo sono dotate di sistemi di controllo del livello e/o della densità di tipo meccanico. I dispositivi meccanici però presentano delle limitazioni, poiché richiedono adattamenti specifici in base all'API del petrolio da misurare e interventi di manutenzione continui.
*Frazioni leggere: API 45 - 31.1 (< 870 kg/m³)
La nostra expertise nel settore
Utilizzando strumenti radar a onde guidate, Endress+Hauser risolve i problemi dei dispositivi meccanici ottimizzando il processo di separazione delle frazioni leggere del petrolio grezzo.
- Uso di Levelflex FMP55, il nuovo standard di riferimento nella misura di interfase
- Nessun fermo impianto per adattare la strumentazione quando si cambia uscita
- Riduzione dei costi operativi e di manutenzione
Vantaggi
Ottenere il massimo dalle risorse è la vostra preoccupazione principale, e noi siamo qui per supportarvi. Con le nostre soluzioni di automazione di processo, infatti, potete operare in modo sicuro, efficiente e pulito. Ma c'è anche un altro aspetto da considerare: quando un membro prezioso della vostra squadra va in pensione, le sue competenze e la sua esperienza non sono facili da sostituire. La nostra organizzazione di service può aiutarvi in queste situazioni con servizi quali: ispezione, messa in servizio, engineering e taratura, così come con vasti programmi di formazione per i vostri futuri dipendenti.
Fatti principali
300+
sistemi di misura di interfase radiometrici e sistemi di profilatura della densità installati nel mondo
Fatti principali
8.500 l
di demulsionanti risparmiati all'anno, pari al 10%
Fatti principali
5%
di riduzione del rischio di formazione di schiuma all'interno del separatore
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser assicura un controllo efficace dei processi di separazione di petrolio, acqua, gas e sabbia offrendo un'ampia gamma di tecnologie di misura leader di mercato estremamente affidabili, adatte a tutte le variabili di processo di tutte le fasi.
- Identificazione della posizione e dello spessore dei vari strati di sedimenti e liquidi, ottimizzazione del processo di iniezione dei demulsionanti e degli agenti antischiumogeni
- Standard aperti per facilità di integrazione e flessibilità di controllo
- Facile retrofit per soluzione di profilatura
- Conformità assicurata agli standard ambientali