Appena installati, i misuratori meccanici funzionano bene. Esistono tuttavia alternative di misura migliori, che possono garantire il massimo livello di sicurezza e prestazioni del processo ed evitare, al contempo, che la manutenzione degli strumenti assorba tempo ed energie preziose. Perché compromettere i processi o rischiare costose interruzioni a causa di tecnologie datate, che hanno ormai raggiunto il loro limite? È tempo di sostituire i misuratori meccanici e le altre tecnologie di misura di vecchia generazione con un tipo di strumentazione capace di offrire prestazioni affidabili nel rispetto di tutte le condizioni del processo.
Fatti principali
4,100
Dollari Statunitensi/ora
è il prezzo per arrestare il processo completamente, supponendo una velocità di flusso del liquido di 2,0 m/s, un DN 50/linea standard, una portata intorno 15,000 l/ora, con un valore di 0,30/l.
Cliccate per scoprire come migliorare le prestazioni dei processi
Il processo di raffinazione
La colonna di distillazione
La colonna di distillazione sotto vuoto
Stoccaggio e trasporto
Serbatoio per la misura fiscale statica
Misura fiscale dinamica
Un sistema intelligente e funzionalmente autonomo per il monitoraggio sicuro dei serbatoi e la protezione del troppo pieno.

Il processo di raffinazione

La colonna di distillazione

La colonna di distillazione sotto vuoto

Stoccaggio e trasporto

Serbatoio per la misura fiscale statica

Misura fiscale dinamica

Un sistema intelligente e funzionalmente autonomo per il monitoraggio sicuro dei serbatoi e la protezione del troppo pieno.

Separazione affidabile ed efficiente dei fluidi
I galleggianti e i dislocatori sono ancora ampiamente utilizzati per le interfacce e le misure di livello in generale. Tuttavia, oltre a richiedere molta manutenzione per garantire una precisione adeguata, necessitano di regolazioni continue per tener conto delle diverse densità del petrolio grezzo. Questo si traduce in esigenze di manutenzione molto intense nelle unità di raccolta remote del greggio.
La nostra expertise nel settore
I moderni misuratori radiometrici o con tecnologia radar ad onde guidate permettono di verificare con precisione la qualità del petrolio grezzo da inviare alle raffinerie con interventi di manutenzione sensibilmente inferiori.
- Rendete trasparente il vostro separatore con le famiglie Levelflex FMP55 e FMP51 di misuratori di livello a microimpulsi guidati
- Nessun trasferimento di liquidi nelle sezioni a gas e controllo dell'interfaccia di livello acqua-olio
- Minori esigenze di manutenzione e possibilità di configurazione remota

Skid per iniezione di sostanze chimiche: protezione e prestazioni
Le iniezioni di sostanze chimiche nelle linee e nei fluidi di processo sono operazioni di routine negli impianti petroliferi e nelle attività di produzione e trattamento di petrolio e gas. Ogni skid di iniezione chimica svolge determinate funzioni di misura critiche.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre una gamma completa di strumenti di misura capace di operare in condizioni avverse, accompagnata da servizi di progettazione degli skid che permettano di proteggere le persone e le infrastrutture, migliorare la produttività, ridurre i costi ed evitare i tempi di inattività.
- Misuratori di portata Coriolis per un minore consumo di sostanze chimiche e un maggiore controllo: la tecnologia a due fili permette di ridurre il peso e lo spazio di installazione, il sensore è resistente alle occlusioni interne grazie al tubo di misura autodrenante
- Con misure di pressione ad alta precisione e a risposta rapida è possibile prevenire la pressurizzazione eccessiva o insufficiente per assicurare l'efficienza del processo di iniezione
- Misuratori di livello a microimpulsi guidati con tracciamento multi-eco e Heartbeat technology

Colonna di distillazione e distillazione in vuoto
È fondamentale massimizzare la velocità di ingresso della colonna di distillazione del greggio e, allo stesso tempo, garantire la conformità della miscela alle specifiche ambientali. La modernizzazione delle tecnologie dei misuratori di livello può essere importante per evitare costose interruzioni degli impianti. Nella distillazione in vuoto, la variabilità della temperatura ambiente mette a rischio l'affidabilità delle misure di pressione differenziale (dp) acquisite con il metodo tradizionale dei capillari. Inoltre, le sollecitazioni meccaniche e termiche possono causare la rottura dei capillari in pochi mesi.
La nostra expertise nel settore
Nella colonna di distillazione, la misura di livello con tecnologia radar a onde guidate (Levelflex) rappresenta un'alternativa affidabile ai dislocatori (conforme alla norma API2350 – sicurezza funzionale) e non è sensibile alle variazioni di densità e temperatura.
- Un sistema dp elettronico affidabile, preciso e a risposta rapida permette di evitare le misure falsate e i tempi di inattività nella distillazione in vuoto
- Riduzione al minimo dei rischi del processo

Misura precisa della densità in condizioni reali
La misura precisa della densità è una condizione essenziale per le applicazioni di misura fiscale volumetriche e le omologazioni dei misuratori. La densità è anche un indicatore chiave della qualità dei fluidi di processo. I trasduttori di densità dei liquidi di tipo tradizionale tendono a presentare fenomeni di deriva con il passare del tempo, richiedono una ricalibrazione periodica e sono sensibili al variare delle condizioni di processo e di alcune caratteristiche dei fluidi, come la viscosità.
La nostra expertise nel settore
Questi svantaggi possono essere eliminati con un densitometro di concezione moderna, in grado di garantire una misura della densità senza precedenti in condizioni realistiche e variabili.
- Migliorate la precisione delle letture in condizioni di processo reali con il misuratore di portata Coriolis Promass Q
- Massima precisione di misura per valori di portata massica, densità e temperatura, con compensazione in tempo reale delle variazioni delle condizioni di processo
- Qualità del prodotto garantita grazie a Heartbeat Technology
- Risparmio di tempo – nessuna esigenza di manutenzione o taratura

Serbatoi di stoccaggio
I galleggianti sono molto utilizzati nelle applicazioni di livello a causa del loro costo contenuto. Tuttavia, la loro affidabilità è sensibile alle variazioni di densità e ai depositi che si accumulano nel tempo, che rendono le misure meno precise se non illeggibili (a causa di ostruzioni o depositi di prodotto). La necessità di pulire e smontare periodicamente i galleggianti porta a elevati costi di manutenzione, mentre i test di verifica funzionale risultano lunghi e difficoltosi.
La nostra expertise nel settore
L'adozione di interruttori di livello a vibrazione offre notevoli vantaggi in termini di affidabilità e sicurezza.
- Riduzione dei tempi di manutenzione, controllo e pulizia
- Dispositivo ad automonitoraggio conforme al livello SIL3 della norma API 2350
- Intervalli dei test di verifica funzionale fino a 12 anni

Trasferimento di combustibili
Le tecnologie attualmente utilizzate per la misura di portata, tra cui quelle a spostamento positivo (PD), a turbina, ad area variabile e a pressione differenziale (DP) - che in passato rappresentavano la soluzione ideale, se non l'unica, per alcune applicazioni - non sono più l'unica scelta possibile.
La nostra expertise nel settore
Oggi esistono tecnologie più moderne, come i misuratori di portata a vortice, a ultrasuoni e Coriolis, che offrono alternative molto più affidabili, in particolare quando i processi degli impianti richiedono un miglioramento. Endress+Hauser offre un'ampia scelta di dispositivi di varie tipologie.
- Sicurezza intrinseca
- Riduzione dei costi rispetto alle installazioni cablate
- Prestazioni superiori e minore manutenzione
- Misura diretta della portata massica
Vantaggi
In Endress+Hauser siamo guidati da uno spirito di innovazione sempre focalizzato sui vantaggi per i nostri clienti. Ci assicuriamo di fornirvi le soluzioni migliori garantendo al tempo stesso la sicurezza del processo. Il nostro esperto team di ingegneri vi aiuterà a progettare e scegliere i misuratori più adatti ai vostri punti di misura critici. Crediamo nelle relazioni stabili e ci proponiamo come partner a lungo termine.
Fatti principali
287
domande di brevetto depositate nel 2018
Fatti principali
50%
di risparmio sui costi totali di gestione grazie al sistema dP elettronico
Fatti principali
>30 milioni
di strumenti da campo installati in tutto il mondo
La nostra offerta
Il nostro impegno nei vostri confronti è quello di supportare, preservare e ottimizzare i vostri processi, ovunque vi troviate. Vi offriamo competenze di settore, conoscenze approfondite sui processi, un approccio uniforme, procedure chiare e tecnologie alternative ottimali per accompagnarvi nella transizione dai misuratori meccanici tradizionali e da altre strumentazioni di vecchia generazione a soluzioni più avanzate. In breve, vi aiutiamo a eseguire le operazioni di misura critiche con l'impiego di tecnologie moderne, precise e affidabili per salvaguardare le prestazioni dei vostri processi.
- Conformità alle raccomandazioni di sicurezza API 2350
- Riduzione dei tempi di progettazione e messa in servizio
- Aumento della disponibilità e dell'affidabilità dei processi, riduzione dei costi di manutenzione
- Maggiore rendimento e qualità del prodotto, riduzione dei costi totali di gestione
- Funzioni integrate di diagnostica, verifica e monitoraggio; processi sicuri garantiti da Heartbeat Technology. Intervalli dei test di verifica funzionale fino a 12 anni