L'ottimizzazione dei processi nell'ingegneria chimica richiede la gestione sicura di grandi quantità di dati generati in ogni fase del progetto, dal Front-End Engineering Design (FEED), compresa la progettazione di dettaglio, all'esecuzione e al funzionamento. Trasferire e gestire questi dati, ridurre al minimo gli errori ed estrarre preziose informazioni per l'ottimizzazione è un compito molto complesso. Gli strumenti ingegneristici di Endress+Hauser garantiscono il trasferimento dei dati senza soluzione di continuità per supportare l'ottimizzazione del progetto chimico end-to-end.
Fatti principali
25%
di aumento dell'efficienza nell'ingegneria grazie ad un trasferimento di dati semplificato.
Cosa vi offriamo per ottimizzare i progetti di ingegneria chimica?
Cliccate su questi grafici e scoprite come possiamo aiutarvi con l'ottimizzazione dei processi nell'ingegneria chimica.
In base alle vostre esigenze e applicazioni selezioniamo lo strumento giusto per ottimizzare i vostri processi chimici
La piattaforma di ingegneria è il nostro centro di informazione centrale. Nella piattaforma generiamo e manteniamo tutta la documentazione di ingegneria chimica per il Vostro progetto
Selezioniamo gli strumenti giusti che si adattano in modo ottimale ai requisiti del progetto e all'applicazione specifica.
Dimensioniamo accuratamente lo strumento sulla base dei dati di processo raccolti dal vostro software di progettazione.
Il tool di project management aiuta a rispettare le tempistiche. I nostri processi interni sono standardizzati, utilizzati globalmente e supportati dal framework internazionale PMI (guida PMBOK).

In base alle vostre esigenze e applicazioni selezioniamo lo strumento giusto per ottimizzare i vostri processi chimici

La piattaforma di ingegneria è il nostro centro di informazione centrale. Nella piattaforma generiamo e manteniamo tutta la documentazione di ingegneria chimica per il Vostro progetto

Selezioniamo gli strumenti giusti che si adattano in modo ottimale ai requisiti del progetto e all'applicazione specifica.

Dimensioniamo accuratamente lo strumento sulla base dei dati di processo raccolti dal vostro software di progettazione.

Il tool di project management aiuta a rispettare le tempistiche. I nostri processi interni sono standardizzati, utilizzati globalmente e supportati dal framework internazionale PMI (guida PMBOK).

Ottimizzare la fase FEED e di ingegneria di dettaglio
L'impostazione di progetti di ingegneria chimica su larga scala è un'impresa complessa, soprattutto nella fase di ingegneria di dettaglio. La qualità e la gestione dei dati devono essere garantite fin dall'inizio.
La nostra expertise nel settore
La Central Engineering Platform di Endress+Hauser soddisfa questi requisiti fondamentali assicurando un trasferimento affidabile e continuo dei dati durante le fasi FEED e di definizione dei dettagli.
- Generazione automatica di file e disegni CAD per accelerare le tempistiche
- Semplificazione della definizione dei dettagli mediante consultazione diretta dei dati della Central Engineering Platform

Ottimizzare la fase di esecuzione
L'esecuzione ottimale dei progetti chimici dipende dal trasferimento dei dati senza soluzione di continuità, dall'eliminazione dei doppi inserimenti, dall'evitare e minimizzare gli errori.
La nostra expertise nel settore
Gli esperti di Field Network Engineering (FNE) di Endress+Hauser sono supportati dal nostro software FNE Designer, interamente integrato nella nostra piattaforma di ingegneria, oltre che dai nostri strumenti e standard di project management, che consentono di risolvere tutte le problematiche in maniera ottimale.
- Accesso continuo a dati affidabili, per un'implementazione ottimale dei progetti
- Possibilità di utilizzare gli strumenti Endress+Hauser, che semplificano la selezione e l'utilizzo ottimale della strumentazione
- Disponibilità dei nostri esperti, che assicurano la consegna puntuale dei progetti evitando inconvenienti e permettendo di sfruttare al meglio le risorse

Integrare i nostri esperti per una consegna regolare e tempestiva dei progetti
L'ottimizzazione dei processi e la gestione dei dati rimane opportuna mentre il vostro progetto passa dall'esecuzione al funzionamento e nel lungo termine.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser ha progettato l'ecosistema Netilion IIoT per rendere i dati accessibili e facilitare le operazioni
- Le numerose apparecchiature presenti negli impianti chimici richiedono un inventario dedicato. Netilion Analytics consente di classificare la criticità degli asset e di gestire l'obsolescenza
- L'accesso digitale ai file degli asset nella Netilion Library aiuta ad automatizzare l'amministrazione e facilita i flussi di informazioni
- Le informazioni diagnostiche in Netilion Health consentono al team di manutenzione di agire più rapidamente e di prendere decisioni basate sui dati
Vantaggi
Il vostro successo è il nostro obiettivo principale. Utilizzate le capacità di Endress+Hauser per l'ottimizzazione dei processi nell'ingegneria chimica. Che si tratti di scambio elettronico di dati, documentazione automatizzata o servizi basati su cloud, vi supportiamo in tutte le fasi del progetto, facendovi risparmiare tempo, risorse e denaro. Con i nostri strumenti all'avanguardia per l'ingegneria e la gestione dei progetti, massimizziamo il vostro successo.
Fatti principali
1 settimana
tempo di consegna risparmiato con RFQ rispetto al metodo tradizionale, ipotizzando che 800 dispositivi debbano essere ingegnerizzati
Fatti principali
80%
tempo risparmiato nella creazione di documenti di ingegneria, ad es. disegni CAD, quando si utilizza il nostro strumento di progettazione rispetto al metodo tradizionale, ipotizzando che debbano essere definiti 800 dispositivi
Fatti principali
20.000 dollari
è l'ammontare del risparmio derivante dalla minimizzazione degli errori eliminando gli errori di battitura rispetto al metodo tradizionale, considerando 800 dispositivi da ingegnerizzare
Come possiamo aiutarvi
Programmati da 400 membri del team altamente specializzati in IT e strumenti IT, gli strumenti software Endress+Hauser per gli ingegneri chimici consentono un trasferimento di dati affidabile e senza problemi in ogni fase del progetto.
- La Central Engineering Platform funge da hub informativo centrale per tutta la documentazione di ingegneria
- L'interfaccia Applicator assicura processi ottimali di selezione e dimensionamento della strumentazione
- L'apposito configuratore facilita il setup e l'installazione degli strumenti
- Gli schemi elettrici e CAD (documenti CAE) semplificano la progettazione del sistema.
- L'approvazione degli strumenti è più rapida grazie alla documentazione standardizzata