Per l'industria chimica abbiamo presentato una serie di nuovi prodotti il cui scopo è contribuire a ridurre i rischi e il consumo di risorse a fronte di un aumento della resa. La nostra missione è aiutarvi a soddisfare i vostri indicatori chiave di prestazione per la produzione grazie a:
Trasmettitore di temperatura PROFINET® come testa o dispositivo di campo con due ingressi sensore universali adatti all'uso in aree pericolose con Ethernet-APL™
Il contenitore di sorgenti FQG74 è progettato per contenere in modo affidabile fino a 20 sorgenti radioattive interne con attività elevate durante le misure radiometriche nell'industria petrolchimica.
Il Cerabar PMP50 è un trasmettitore di pressione con membrana metallica. È ottimizzato per applicazioni standard e adatto all'uso nell'industria chimica.
Il Deltabar PMD50 è un trasmettitore di pressione differenziale con membrana metallica. È ottimizzato per applicazioni standard e adatto all'impiego nell'industria chimica.
Rilevamento affidabile del vapore umido per l'efficienza energetica nelle applicazioni a vapore, disponibile in versione compatta o remota - ora anche con Ethernet-APL.
Come la tecnologia di misura supporta il processo MRO.
Manutenzione
Manutenzione meno dispendiosa
Le nostre innovazioni più recenti per l'industria chimica hanno lo scopo di semplificare e rendere meno dispendiosa l'attività del vostro reparto manutenzione. La nostra missione è aiutarvi a soddisfare i vostri indicatori chiave di prestazione per la manutenzione:
Termometro metrico RTD/TC a contatto diretto per un'ampia gamma di applicazioni industriali; a scelta con connettività Bluetooth, iTHERM QuickSens/StrongSens; con approvazioni SIL e per aree pericolose.
Soluzione per la profilazione della temperatura TC/RTD a contatto diretto con sensori piegabili in 3D e camera diagnostica per applicazioni petrolifere, gas e petrolchimiche.
Sensore Memosens per il monitoraggio costante dell'acqua di processo e delle utenze, che consente di ridurre al minimo la concentrazione di bromo libero.
Trovate il prodotto più adatto alle vostre applicazioni
Non sapete quale strumento selezionare per la vostra applicazione e per il vostro punto di misura? Il nostro strumento Applicator rende più semplice selezionare i prodotti per il vostro settore. Provatelo!
Sfruttate le raccomandazioni degli esperti, accompagnate da frequenti osservazioni, per migliorare la gestione del ciclo di vita dei vostri strumenti di misura e garantire la conformità ai requisiti di sicurezza.
Aumentate la disponibilità dei vostri processi grazie a una consulenza professionale
Prevenite tempi di fermo impianto con la valutazione continua della manutenibilità della base installata
Migliorate la sostenibilità delle vostre attività grazie all'individuazione tempestiva delle inefficienze accompagnata dall'adozione di una idonea strategia di migrazione
Ottenete la completa trasparenza delle informazioni sulla vostra base installata e rendetele più accessibili
Informazioni più approfondite sulle prestazioni di strumentazione e processi
Sensori intelligenti acquisiscono in tempo reale i dati forniti dai processi e monitorano apparecchiature e stato di salute, tenendovi informati sulle prestazioni degli asset e dei prodotti. La digitalizzazione dei processi produttivi genera trasparenza dei dati, facendo in modo che questi possano essere visualizzati dal personale che lavora al processo, che di solito non vi ha accesso. Netilion di Endress+Hauser è in grado di fare proprio questo, permettendo agli utenti finali di prendere le decisioni migliori.
Note finali
Desiderate sapere di più sulle nostre offerte per l'industria chimica?
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Ottimizzate le vostre risorse e massimizzate le prestazioni del vostro impianto. Per saperne di più!
Ottimizzazione delle attività di manutenzione negli impianti chimici
La manutenzione è necessaria per garantire la disponibilità di parti che supportano l'affidabilità delle apparecchiature. Con Endress+Hauser, la manutenzione dei vostri impianti chimici funziona in modo ottimale.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .