I principali vantaggi legati all'impiego del vapore come mezzo di trasferimento del calore sono la non tossicità, la non infiammabilità, il basso costo e la bassa manutenzione necessari. Tuttavia, si potrebbero verificare problematiche connesse a colpi di ariete nei preriscaldatori, vibrazioni, corrosione ed erosione, ridotta capacità dei riscaldatori di vapore e sovraccarico degli scaricatori di condensa. Di conseguenza, il sistema potrebbe andare incontro a problemi di sicurezza, guasti precoci delle attrezzature, scarsa efficienza del sistema di vapore, frequenti blocchi della caldaia, danneggiamento di tubi e valvole del vapore.
Fatti principali
60 Milioni di Dollari Statunitensi
Può essere il costo di una turbina a vapore da 500 MW. Se è necessario un revamping della turbina, i costi incontrati potrebbero eguagliare i costi iniziali.
Aumentate l'efficienza del circuito acqua/vapore


Condensatore principale (hotwell)
La funzione principale del condensatore di vapore è quella di condensare il vapore di scarico proveniente dalla turbina di bassa pressione e di convertirlo in acqua in modo che possa essere riutilizzato come acqua di alimento della caldaia. La depressione e la differenza di temperatura tra l'acqua di raffreddamento il vapore nel pozzo caldo sono fondamentali per generare più potenza, ma richiedono interventi di monitoraggio e manutenzione semplici, oltre a un sistema di misura di livello sempre affidabile.
La nostra expertise nel settore
Per risolvere le problematiche connesse alla depressione e alla manutenzione del sistema di controllo di livello, provate i nostri sensori radar a onde guidate Levelflex, un'alternativa ai tradizionali trasmettitori di livello dp e dislocatori.
- Risparmio di tempo e denaro grazie alla messa in servizio semplice e all'operatività senza inconvenienti
- Misura di livello accurata anche in condizioni di depressione con il nostro Levelflex FMP51

Collettore di vapore (caldaia) e preriscaldatori
Se il livello dell'acqua è troppo basso, il surriscaldamento dei tubi dell'acqua a parete può provocare incidenti, con il rischio di incorrere in riparazioni costose, tempi di fermo e lesioni al personale. Se il livello è eccessivo, il trasferimento dell'acqua della caldaia nel super riscaldatore o nella turbina può provocare costi di manutenzione elevati, interruzione della caldaia o della turbina o riduzione dell'efficienza.
La nostra expertise nel settore
Poiché la misura di livello deve essere accurata e trasmessa al sistema di controllo, il controllo di livello richiede tecniche sofisticate, come i sistemi radar a onde guidate. Per una misura di livello accurata anche in condizioni di processo estreme, come alta temperatura e alta pressione, usate il nostro Levelflex FMP54 .
- Maggiore sicurezza e riduzione del rischio di fermo della caldaia
- Maggiore disponibilità grazie al controllo di livello ottimizzato
- Con la funzione di verifica automatica Heartbeat, il dispositivo si mantiene sempre in forma

Impianti di riscaldamento e di raffreddamento di quartiere o dei comprensori
Le caldaie, i serbatoi e le tubazioni svolgono le loro funzioni di riscaldamento e raffreddamento un po' ovunque, pensiamo ad esempio agli impianti di riscaldamento di quartiere o di grandi complessi di edifici, oppure alle utility delle industrie. Gli impianti di riscaldamento e raffreddamento impiegati a questo scopo spesso rimangono in funzione H24 e consumano enormi quantità di energia.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser propone un Pacchetto energia che assicura la piena trasparenza nella contabilizzazione dei consumi energetici, indicando con precisione quanta energia viene utilizzata e dove.
- Maggiore accuratezza e affidabilità delle misure di temperatura con i nostri sensori modulari
- Controllo della portata con i nostri misuratori di portata a ultrasuoni ed elettromagnetici
- Riduzione delle spese in conto capitale (CAPEX) grazie all'abbinamento di sonde di temperatura e computer per il calcolo dell'energia: EngyCal RH33 e EngyCal RS33
Vantaggi
Con oltre 60 anni di esperienza applicativa nel campo dei circuiti acqua/vapore, siamo pronti ad aiutare i nostri clienti a ottimizzare i costi nel tempo ciclo e a ridurre i tempi di pianificazione e approvvigionamento. Il nostro obiettivo è quello di fornire soluzioni tecnologiche più semplici, sicure e precise, che portano notevoli vantaggi ai processi degli impianti.
Fatti principali
25%
di riduzione dei costi grazie alla misura di livello con misuratore radar ad onde guidate (GWR) di alta qualità nelle camere bypass del serbatoio
Fatti principali
Un referente unico
per una fornitura completa
Fatti principali
100.000
soluzioni con bypass Levelflex installate in tutto il mondo
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser assicura la sicurezza e l[efficienza del circuito acqua/vapore gestendo le problematiche legate alla depressione e alla densità, che influiscono negativamente sulla misura di livello. Vi offriamo una gamma completa di tecnologie, soluzioni e servizi in grado di soddisfare le vostre esigenze relative a vari parametri di processo. I nostri strumenti di misura sono prodotti secondo i più alti standard di qualità per garantire prestazioni e compatibilità costanti.
- Maggiore efficienza e disponibilità dell'impianto con livelli di controllo superiori
- Riduzione degli interventi di manutenzione e dei costi nel ciclo di vita
- Riduzione dei tempi di programmazione e approvvigionamento
- Costi di caricamento e installazione ridotti al minimo (soluzioni con camere di bypass con misuratori radar ad onde guidate )
- Piena conformità alle norme di sicurezza degli impianti (p. es. SIL, PED, ASME)