Nei depuratori, circa il 60% del consumo totale di energia è destinato all'aerazione. Il consumo di energia è il principale fattore di costo nel trattamento delle acque reflue e la sua ottimizzazione è una delle molte sfide che i responsabili d'impianto devono affrontare garantendo comunque la conformità a una legislazione sulla sicurezza sempre più esigente. Le nostre soluzioni di misura online dell'ossigeno e dei nutrienti, oltre a consentire di risparmiare energia nel controllo dell'aerazione, migliorano in modo dimostrabile i processi biologici.
Fatti principali
Up to 30%
of the energy costs
in a wastewater treatment plant can be saved by using our solution for aeration control.
Scoprite il processo di aerazione nel trattamento delle acque reflue

Monitoraggio semplificato dell'aerazione
Per ottimizzare i processi batteriologici con un'aerazione affidabile, è necessario il monitoraggio accurato di molteplici parametri ambientali quali ossigeno, ammonio, nitrati, pH, temperatura e solidi sospesi. Tale monitoraggio aumenta notevolmente la complessità di gestione dei moderni depuratori.
La nostra expertise nel settore
Il nostro ampio portfolio di strumenti, servizi e soluzioni contribuisce a ottimizzare il processo di aerazione, rendendo affidabile ed efficiente la gestione dell'impianto.
- Scoprite il nostro portfolio di sensori per l'analisi dei liquidi che copre tutti i parametri più importanti
- Date un'occhiata ai termometri e ai trasmettitori elencati nella sezione Misuratori di temperatura
- Controllate fino a 8 punti di misura di parametri simili o differenti con il nostro trasmettitore multicanale Liquiline CM448. Le interfacce di comunicazione aperte favoriscono l'integrazione del sistema, la fluidità delle operazioni e la facilità di manutenzione e taratura
- Rimozione sicura dell'azoto dalle acque reflue con Liquiline Control

Riduzione dei livelli di ammonio
La prima fase di rimozione dell'azoto è la nitrificazione. Ciò richiede un attento monitoraggio della degradazione dell'ammonio e rappresenta un significativo fattore di costo dato che questo tipo di analisi dei liquidi richiede spesso l'aggiunta di altre sostanze.
La nostra expertise nel settore
Le nostre tecnologie per la misura della concentrazione di ammonio durante la nitrificazione, oltre a essere affidabili, facili da usare e resistenti nel tempo, consentono all'operatore di reagire prontamente in caso di anomalia dei livelli di ammonio.
- Integrazione di sensori affidabili come il nostro sensore di ammonio e nitrati Memosens ISEmax CAS40D per ottimizzare il processo di trattamento
- Misura estremamente precisa dell'ammonio in tutti i punti di controllo critici con Liquiline System CA80AM
- Ulteriore riduzione dei costi del ciclo di vita grazie alle minori esigenze di manutenzione e al minor numero di prodotti di consumo nei processi di trattamento

Controllo flessibile e accurato dell'ossigeno
Le operazioni di monitoraggio e mantenimento dei livelli di ossigeno indispensabili al processo di aerazione possono comportare significativi costi energetici per i depuratori. I responsabili d'impianto vogliono poter contare su tempi di risposta rapidi e bassi requisiti di manutenzione delle apparecchiature.
La nostra expertise nel settore
I livelli di ossigeno vengono controllati confrontando la concentrazione misurata con il valore prestabilito. Le nostre soluzioni di monitoraggio dell'ossigeno possono essere adattate in modo flessibile alle vostre esigenze e fornire rapidamente risultati affidabili e accurati.
- Misurate con precisione la concentrazione di ossigeno disciolto con il nostro sensore amperometrico digitale COS51Eo con il sensore ottico digitale Oxymax COS61D
- Aumentate la sicurezza del processo con sensori che si avvalgono della tecnologia digitale Memosens 2.0
- Riducete il consumo energetico ottimizzando ulteriormente l'utilizzo delle soffianti
Vantaggi
Lavorando a stretto contatto con numerosi clienti, i nostri esperti del settore hanno ottenuto risultati straordinari nell'ottimizzazione del processo di aerazione nei depuratori. Con il portfolio completo di strumenti, servizi e soluzioni che può offrire Endress+Hauser, il successo è garantito sin dall'inizio. Il nostro obiettivo è quello di essere un partner affidabile per ogni aspetto del trattamento delle acque reflue.
Fatti principali
Fino al 30%
di risparmio sui costi energetici con le nostre soluzioni per il controllo dell'aerazione
Fatti principali
40%
di maggiore durata dei sensori analitici grazie alla tecnologia Memosens
Fatti principali
300.000
sensori Memosens installati in tutto il mondo
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Le nostre avanzate soluzioni di monitoraggio ottimizzano il controllo del processo di aerazione riducendo, nel contempo, il consumo di energia e prodotti chimici, nel pieno rispetto delle normative vigenti.
- Monitoraggio avanzato dei parametri ambientali, per processi batteriologici affidabili
- Migliore controllo del processo di nitrificazione per ridurre l'uso di ammonio
- Ottimizzazione del consumo energetico delle soffianti grazie alla misura precisa dell'ossigeno