La filtrazione a membrana è utilizzata nella desalinizzazione dell'acqua di mare, nel riutilizzo dell'acqua e in altri processi moderni di gestione dell'acqua. Vengono utilizzati diversi metodi di filtrazione a seconda delle dimensioni delle particelle e dei requisiti dell'applicazione. La sfida, quando si utilizzano metodi a pressione, è quella di controllare meglio i cicli di pulizia ed evitare il blocco o il danneggiamento irreversibile della membrana. La gamma completa di sensori di Endress+Hauser garantisce la qualità dell'acqua e massimizza la disponibilità dell'impianto.
Fatti principali
95
milioni di metri cubi
di acqua dolce ogni giorno vengono prodotti da impianti di dissalazione in tutto il mondo. Fonte: Documento dell'Università delle Nazioni Unite sostenuto dall'ONU, 2019.

Processo di filtrazione a membrana
La filtrazione a membrana rimuove batteri, microrganismi, particolati e materiale organico naturale dall'acqua forzando l'acqua attraverso un filtro. La dimensione dei materiali che possono essere rimossi durante la filtrazione dipende dalla dimensione dei pori del filtro. Esistono quattro tipi di filtri a membrana a seconda della dimensione delle particelle.
La nostra expertise nel settore
- Microfiltrazione
- Nanofiltrazione
- Ultrafiltrazione
- Osmosi inversa
Endress+Hauser mette a disposizione una profonda esperienza e conoscenza del settore per offrire una strumentazione di processo adeguata. Ogni filtro a membrana richiede un monitoraggio permanente dei parametri critici per garantire la qualità dell'acqua, la sicurezza e la conformità.
- Scoprite i nostri potenti strumenti di pressione per i vostri punti di misura critici
- Utilizzate la nostra offerta completa di prodotti per tutti i parametri di analisi dei liquidi rilevanti

Processi di filtrazione a pressione
Nei processi della filtrazione a membrana, i filtri possono essere danneggiati da picchi di pressione. Tali picchi sono difficili da prevedere; pertanto, i dispositivi di pressione devono resistere al sovraccarico di pressione e fornire misure affidabili in tempi rapidi e a lungo termine.
La nostra expertise nel settore
I robusti dispositivi di pressione differenziale di Endress+Hauser aiutano a evitare danni ai filtri rispondendo prontamente ai sovraccarichi di pressione. I picchi di pressione possono essere previsti grazie all'innovativa tecnologia dei sensori. La necessità di manutenzione del filtro è indicata in modo affidabile.
- Familiarizzate con il nostro portfolio di misure della pressione di processo e della pressione differenziale
- Date un'occhiata più da vicino al nostro trasmettitore di pressione digitale
- Approfittate del nostro trasmettitore intelligente Deltabar PMD55B con membrana metallica per il monitoraggio della pressione differenziale
- I picchi di pressione possono essere previsti utilizzando una tecnologia all'avanguardia
- Evitate di danneggiare il filtro reagendo prontamente al sovraccarico di pressione
- Riduzione del fabbisogno di pezzi di ricambio grazie alla base installata Endress+Hauser

Monitoraggio della qualità in ingresso
Il controllo della qualità in ingresso riduce al minimo il biofouling e le incrostazioni, ottimizza i cicli di pulizia e garantisce una maggiore durata delle membrane. Per gestire la qualità dell'acqua in ingresso all'osmosi inversa si utilizzano diversi parametri: pH, torbidità, cloro, SAC, conducibilità e misura del Redox. I requisiti per i sensori di ingresso di qualità sono affidabilità, stabilità, bassa manutenzione, facilità di calibrazione e documentazione.
La nostra expertise nel settore
I sensori di processo con tecnologia Memosens sono installati su pannelli analitici, che possono essere personalizzati in base ai requisiti dell'applicazione. Scoprite i nostri sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua potabile
Vantaggi
Endress+Hauser semplifica anche le applicazioni più complesse con diversi parametri di misura grazie al nostro ampio portfolio e a tecnologie innovative come Memosens che vi permettono di fare il primo passo verso un futuro digitale. In questo modo, non solo possiamo aiutarvi a garantire la disponibilità e la qualità del vostro trattamento dell'acqua con filtrazione a membrana, ma anche a ridurre i costi di manutenzione e taratura.
Fatti principali
90%
di agenti patogeni rimossi dall'acqua con la filtrazione a membrana
Fatti principali
~20%
di additivi chimici in meno utilizzati per i cicli di pulizia delle membrane
Fatti principali
40%
di durata in più dei sensori analitici con tecnologia Memosens
Come possiamo aiutarvi
Il nostro portfolio ottimizza la sicurezza e l'affidabilità della filtrazione a membrana nel trattamento delle acque. La protezione meccanica è monitorata principalmente dalla pressione e dalla pressione differenziale. Il monitoraggio accurato della qualità con sensori di analisi all'ingresso riduce in modo significativo le incrostazioni e le incrostazioni.