Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Regolazione Industriale - prima sessione

Corso in collaborazione con Ing. M. Maini

Il Corso si articola su due giornate consecutive, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti gli strumenti concettuali e le conoscenze pratiche necessarie per impostare correttamente, su impianto, la relazione fra la qualità delle Misure e le prestazioni della Regolazione ed ottenere così, a pari investimento, la migliore resa del processo industriale controllato.

Date
23.10.2024
Times
09:30 - 17:00 CEST
Location
Corsi Sede Principale
Endress+Hauser Italia S.p.A.
Via Fratelli di Dio, 7
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Italy
Offered language
Italian
Min. participants
4
Max. participants
30
Cost in local currency
300 EUR

Modulo di iscrizione

Per cortesia lasciate i vostri dati

Downloads

    Formazione 2024

Misure e segnali

  • Introduzione ai principi del controllo/supervisione di processo

  • Misure delle grandezze fisiche come segnali provenienti dal processo di tipo periodico e non

  • Presentazione di UTR REGOLAB e di TERMOLAB dal lato strumentazione/segnali

  • Natura frequenziale dei segnali: analisi di Fourier, spettri discreti e spettri continui

  • Elaborazione digitale dei segnali: acquisizione in forma numerica

  • Campionamento: il vincolo di Shannon come guida per la consistenza dei dati numerici

  • Quantizzazione: il numero di bit/dato come guida alla precisione dei dati numerici

  • Esempi in Simulink ed in Scilab di formazione/analisi/campionamento/quantizzazione di segnali

Processi e modelli

  • Rappresentazione dei processi mediante modelli matematici e/o euristici

  • Processi discreti: modellazione mediante funzioni logiche con/senza memoria

  • Processi continui: modellazione in base alle leggi fisiche con variabili di stato

  • Presentazione di UTR e di TERMOLAB dal lato di processo: cavità, masse, miscelazioni

  • Natura frequenziale dei processi: analisi di Laplace, Funzioni di trasferimento G(s)

  • Esempi in Simulink e Scilab di comportamento dinamico di diversi processi di I e II ordine, sistemi stabili e sitemi instabili

  • Interazione fra spettro dei segnali di ingresso e G(s) dei processi al fine della determinazione della uscita U(s)=I(s)*G(s)

A chi è rivolto questo corso di formazione?

Responsabili ed Operatori nel settore Strumentazione / Elettroregolazione dei Processi Industriali - Progettisti / Sviluppatori dei Sistemi di Regolazione - Integratori di sistemi di Automazione di Processo

Regolazione Industriale - prima sessione - 23 ottobre 2024 - Corso in collaborazione con Ing. M. Maini ©Endress+Hauser

Contact