Sensori, sonde, interruttori di livello per liquidi e solidi
Qualità costante del prodotto, sicurezza degli impianti e efficienza economica - questi sono aspetti importanti per qualsiasi punto di misura del livello. I livelli di liquidi, paste, solidi o gas liquefatti sono spesso misurati in serbatoi, sili o contenitori mobili. Disponiamo di un vasto portfolio di sensori e sonde per la misura continua e il controllo di livello, per la misura di interfase e di densità, progettati secondo diversi principi fisici di funzionamento. Endress+Hauser vi supporta per la pianificazione, la messa in servizio e la manutenzione del vostro punto di misura.
Vantaggi
La giusta soluzione per ogni compito di misura
In qualità di leader nel mercato mondiale della misura di livello, Endress+Hauser garantisce la protezione degli asset
Supporto tecnico in tutto il mondo
Know-how per l'intero ciclo di vita del prodotto
Salvaguardate con un'adeguata taratura la qualità e la precisione dei vostri strumenti minimizzando l'interruzione dei processi.
Sonde di livello
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Sensori e sonde di livello a microimpulsi guidati che offrono una misura affidabile nei liquidi e nei solidi sfusi. Il sensore Levelflex è una soluzione sicura anche in condizioni di processo estreme.
Sensori e sonde di livello radar che offrono una misura senza contatto affidabile e senza necessità di manutenzione in liquidi e solidi sfusi. Il sensore Micropilot è una soluzione sicura anche in condizioni di processo estreme.
Sensori e sonde di livello a ultrasuoni non a contatto ideali per liquidi e solidi sfusi. I sensori di livello Prosonic rappresentano una soluzione consolidata e conveniente per la misura di livello.
Sensori di livello idrostatici con trasmettitori di pressione per applicazioni in liquidi. I trasduttori di pressione Deltapilot o Waterpilot con celle di misura Contite non subiscono l'influenza della possibile formazione di schiuma.
Le sonde di livello a vibrazione permettono di prevenire il troppo pieno in liquidi e solidi sfusi. Gli interruttori di livello Liquiphant e Soliphant rappresentano una soluzione sicura anche in condizioni di processo estreme.
Sonde e sensori per la misura e interruttori per il controllo di livello con principio capacitivo per l'utilizzo con liquidi e solidi sfusi. I sensori di livello Liquicap, Liquipoint, Solicap e Minicap sono sonde semplici ed economiche.
Interruttori di livello conduttivi per un controllo del livello semplice e sicuro nei liquidi conduttivi. La sonda di livello Liquipoint è adatta a un'ampia gamma di applicazioni.
Sensori e sonde di livello nei liquidi con dislocatore servoazionato. La sonda Proservo per serbatoi viene utilizzata per le applicazioni di misura fiscale e Inventory Control.
Sensori e sonde di livello radiometrici che offrono una misura continua e non a contatto in liquidi e solidi. I sensori di livello radiometrici rappresentano una soluzione sicura anche in condizioni di processo estreme.
Interruttore di livello a paletta rotante per il controllo del livello nei solidi sfusi. La sonda di livello Soliswitch è estremamente solida e conveniente.
Sensori di livello, volume o massa nei liquidi basati sulla misura della pressione differenziale. Il trasduttore di pressione Deltabar è una soluzione affidabile nell'industria di processo.
Le sonde di livello a galleggiante sono una soluzione semplice e conveniente per il rilevamento del livello nei liquidi. L'interruttore di livello Liquifloat funziona come un protettore della pompa o un allarme di livello nelle vasche aperte.
Gli interruttori di livello con barriere a microonde sono ideali per il controllo del livello nei solidi sfusi. I sensori di livello non a contatto Soliwave subiscono un'influenza minima delle condizioni di processo.
Filtra prodotti
I sensori di livello wireless ottimizzano la logistica
I sensori di livello wireless ottimizzano la logistica
Tutti i vantaggi dei sensori radar digitali per la misura di livello in asset mobili o fissi.
La nuova gamma di sensori radar Micropilot da 80 GHz
La nuova gamma di sensori radar Micropilot da 80 GHz
Tutti i vantaggi della nuova generazione di sensori radar da 80 GHz per la vostra misura di livello.
Semplici livellostati, grande sicurezza
Semplici livellostati, grande sicurezza
Interruttori di livello a vibrazione o capacitivi per liquidi e solidi
Applicazioni con solidi sfusi: la nuova generazione di sensori radar da 80 GHz
Applicazioni con solidi sfusi: la nuova generazione di sensori radar da 80 GHz
Tutti i vantaggi della nuova generazione di sensori radar da 80 GHz per la misura di livello nell'industria primaria e nel settore metallurgico e minerario.
Per applicazioni impegnative: radar da 80 GHz Micropilot
Per applicazioni impegnative: radar da 80 GHz Micropilot
Tutti i vantaggi della nuova generazione di sensori radar da 80 GHz per le misure di livello nell'industria Oil & Gas e chimica.
Per applicazioni igieniche: radar Micropilot 80 GHz
Per applicazioni igieniche: radar Micropilot 80 GHz
Tutti i vantaggi della nuova generazione di sensori radar a 80 GHz per le misure di livello igieniche nell'industria farmaceutica, alimentare e delle bevande.
Download
Panoramica della misura di livello
Prodotti e servizi per la misura di livello di liquidi e solidi
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .